为 OAK PoE 设备供电
一般规格
- PoE 标准:802.3af
- 最大数据传输速率:1 Gbps (1000BASE-T)
- 设备功耗:平均约 4W,最大 6.25W
PoE 交换机或注入器
- 802.3af - 每端口 12.95W
- 802.3at - 每端口 25.5W
- 802.3bt/3 - 每端口 51W
- 802.3bt/4 - 每端口 71W
- USW-Lite-8-PoE (此处)。 该交换机有 8 个 GbE RJ45 端口,包括 4 个 PoE+ 端口。
- USW-Lite-16-PoE (此处)。 该交换机有 16 个 GbE RJ45 端口,包括 8 个 PoE+ 端口。
- USW-16-PoE (此处)。 该交换机有 16 个 GbE RJ45 端口,包括 8 个 PoE+ 端口,以及 2 个 1G SFP 端口。
- USW-24-PoE (此处)。 该交换机有 24 个 GbE RJ45 端口,包括 16 个 PoE+ 端口,以及 2 个 1G SFP 端口。
- USW-48-PoE (此处)。 该交换机有 48 个 GbE RJ45 端口,包括 32 个 PoE+ 端口,以及 4 个 1G SFP 端口。
通过 M8 连接器供电

Command Line
1Failed to find device after booting, error message: X_LINK_DEVICE_NOT_FOUND最大 7.5W
请注意,M8 连接器上的电流保护最大为 1.5A(即 7.5W),如果您使用计算量大的管道(NN、视频编码器、立体声...)或使用 IR 投影仪/LED,可能会导致意外崩溃。由于电流保护也会切断峰值电流,即使平均功耗为 5.5W,您的设备也可能崩溃,因为某些峰值可能达到 2W。
使用电池供电
- GPOE-48V-10W: 输入电压:10-30V,输出电压:48V。工作正常。
- Solis energy PoE-24 HPI-1112:输入电压:12V / 24V DC。工作正常。
- Tycon Power TPDIN-1256GD-BT:输入电压:11 ~ 60V。工作正常。
- Tycon Power TP-DC-1248GDX2-HP:输入电压:10 ~ 15V。仅在 15V 时才开始为其自身 LED 供电,因此不可靠,尽管 IEEE 标准是 802.3af。
- PoE 移动电源 IDEA4TEC 据报道也与我们的 OAK 相机兼容。
无源 PoE

以太网电缆和耐候性

我们建议使用 Cat5e 以太网电缆,因为较新的电缆尺寸较大,可能无法正确装入 IP67 密封套。
通过 USB 供电
- 通过 USB-C 连接相机,使其像 OAK-D 一样工作(USB-C 用于供电和通信)。您需要将 DIP 开关更改为 0x16 (如此处图像所示)。
- 通过 USB-C 为相机供电,同时仍通过 以太网与相机通信,如下图所示。您需要在计算机上设置静态 IP。

169.254.1.222。 因此,您需要将以太网适配器设置为静态 IP,例如 169.254.1.10,并将子网掩码设置为 255.255.0.0,以便 OAK PoE 摄像头 位于同一局域网内,并能被 DepthAI 库搜索到。