IMX477
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 快门类型 | rolling |
| 类型 | color |
| 传感器尺寸 | 1/2.3" (11.0mm) |
| 像素尺寸 | 1.55 μm |
| 平台支持 | RVC2 |
RVC2 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
THE_12_MP | 4056x3040 | 30 | 2 | Full resolution |
THE_4_K | 3840x2160 | 30 | 2 | Cropping |
THE_1080_P | 1920x1080 | 60 | 2 | Cropping (to 4K) then Binning |
RVC2 驱动程序限制
手动限制
- 最低帧率:2
- 最短曝光时间:5 μs
- 最长曝光时间:
1 / CAM_FPS秒。例如,30FPS 下为 33ms
自动限制
- 最短曝光时间:106 μs
- 最长曝光时间:取决于抗闪烁模式:
- 抗闪烁模式 OFF:33 ms
- 抗闪烁模式 50Hz:30 ms
- 抗闪烁模式 60Hz:25 ms
Python
1cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera) # 或 MonoCamera
2# "OFF", "MAINS_50_HZ", 或 "MAINS_60_HZ"
3cam.initialControl.setAntiBandingMode(dai.CameraControl.AntiBandingMode.OFF)