OV7251
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 快门类型 | global |
| 类型 | mono |
| 传感器尺寸 | 1/7.5" (3.4mm) |
| 像素尺寸 | 3 μm |
| 平台支持 | RVC2 |
RVC2 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
THE_480_P | 640x480 | 99 | 2 | Full resolution |
THE_400_P | 640x400 | 117 | 2 | Cropping |
RVC2 驱动程序限制
手动限制
- 最低帧率:0.8
- 最短曝光时间:7 μs
- 最长曝光时间:
1 / CAM_FPS秒。例如,30FPS 下为 33ms
自动限制
- 最短曝光时间:20 μs
- 最长曝光时间:取决于抗闪烁模式:
- 抗闪烁模式 OFF:33 ms
- 抗闪烁模式 50Hz:30 ms
- 抗闪烁模式 60Hz:25 ms
Python
1cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera) # 或 MonoCamera
2# "OFF", "MAINS_50_HZ", 或 "MAINS_60_HZ"
3cam.initialControl.setAntiBandingMode(dai.CameraControl.AntiBandingMode.OFF)