OV9282
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 快门类型 | global |
| 类型 | mono |
| 传感器尺寸 | 1/4" (6.3mm) |
| 像素尺寸 | 3 μm |
| 平台支持 | RVC2, RVC4 |
RVC2 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
THE_800_P | 1280x800 | 129 | 2 | Full resolution |
THE_720_P | 1280x720 | 143 | 2 | Cropping |
THE_400_P | 640x400 | 255 | 2 | Binning |
RVC4 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
THE_800_P | 1280x800 | 60 | 2 | Full resolution |
RVC2 驱动程 序限制
手动限制
- 最低帧率:1.6
- 最短曝光时间:10 μs
- 最长曝光时间:
1 / CAM_FPS秒。例如,30FPS 下为 33ms
自动限制
- 最短曝光时间:20 μs
- 最长曝光时间:取决于抗闪烁模式:
- 抗闪烁模式 OFF:33 ms
- 抗闪烁模式 50Hz:30 ms
- 抗闪烁模式 60Hz:25 ms
Python
1cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera) # 或 MonoCamera
2# "OFF", "MAINS_50_HZ", 或 "MAINS_60_HZ"
3cam.initialControl.setAntiBandingMode(dai.CameraControl.AntiBandingMode.OFF)