此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • 功耗
  • IMU

OAK 4 D Pro购买

基于
连接方式

USB 2/3(最高 10 Gbps), 以太网 2.5Gbps

点阵投射器
红外
IMU
传感器 1, 3 - OV9282
类型
黑白
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/4
快门类型
全局
对焦
定焦
传感器 2 - IMX586
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/2
快门类型
卷帘
对焦
自动
双目
广角视场角
红外投射器

需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。

红外感知

该设备的 Pro 版本在立体摄像头对上装有 940nm 的凹口红外滤光片,这使得摄像头既能感知可见光,也能感知来自照明 LED/激光点投影仪的红外光。

红外点投影仪

红外激光点投影仪会在设备前方投射出许多小点,这有助于视差匹配,尤其是在低视觉兴趣的表面(如墙壁或地板等几乎没有纹理的空白表面)上。我们使用的技术称为 ASV - 传统的有源立体视觉 - 因为立体匹配在设备上的执行方式与 OAK-D(无源立体)相同。下图显示了一面没有纹理的空白墙壁。没有点投影仪时,(无源)深度感知效果很差。当点投影仪设置为约 200mA 时,(有源)深度感知效果要好得多。仔细观察左下角的帧,您可以看到墙壁周围有许多小点。

红外照明 LED

泛光红外 LED 照明可以感知弱光和无光环境。您可以在由红外 LED 照明的帧上运行 AI/CV 流程。请注意,彩色摄像头无法感知红外光,因此您需要为 AI/CV 流程使用单目摄像头流。

入门

您可以通过下面的 API 设置红外激光点投影仪和照明 LED:
Python
1# 在 Script 节点内:
2script = pipeline.create(dai.node.Script)
3script.setScript("""
4  Device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5)
5  Device.setIrFloodLightIntensity(0)
6""")
7
8with dai.Device() as device:
9  # 或者,从主机使用 dai.Device 对象:
10  device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5) # 以百分比表示,范围从 0 到 1
11  device.setIrFloodLightIntensity(0.0) # 以百分比表示,范围从 0 到 1

点投影仪规格

Himax TL-10数据手册
点数量
8208
HFOI* 50%
72
VFOI* 50%
77
VSCEL 波长
940nm
工作温度
0°C to ~60°C
温度绝对极限
0°C to ~80°C

功耗

RVC4 本身的最大功耗峰值约为 25W,这主要由集成在 RVC4 内的 SoC Qualcomm QCS8550 消耗。
  • 最大峰值:25W
  • 最大平均值:10-15W
  • 平均空闲:1.6W
  • 启动峰值:12W
  • 启动平均值:2.3W(约 15 秒)

IMU

这款 OAK 相机集成了 ICM-42688-P,一个 6 轴 IMU(惯性测量单元)。另外还集成了独立的 AK09919C,一个 3 轴磁力计,可实现 9 轴 IMU 功能。

激光安全

本产品根据 EN/IEC 60825-1, Edition 3 (2014) 国际标准被归类为 1 类激光产品。
  • 如果观察到任何外部损坏,请勿为产品通电。
  • 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。
  • 打开时存在不可见激光辐射。避免直接暴露于光束。
  • 本激光产品不包含用户可维修的部件。
  • 修改或维修立体模块,特别是红外投影仪,可能导致发射超出 1 类标准。
  • 不允许使用任何放大光学元件,例如眼用放大镜和放大镜。
  • 请勿尝试更新非特定相机模块和修订版官方发布的相机固件。