OAK 4 S购买
基于
连接方式
USB 2/3(最高 10 Gbps), 以太网 2.5Gbps
点阵投射器
否
红外
否
IMU
是
传感器 1 - IMX586
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/2
快门类型
卷帘
对焦
自动

广角视场角
需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。
功耗
- 最大峰值:25W
- 最大平均值:10-15W
- 平均空闲:1.6W
- 启动峰值:12W
- 启动平均值:2.3W(约 15 秒)
USB 2/3(最高 10 Gbps), 以太网 2.5Gbps

需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。