此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • 概述
  • 入门
  • 尺寸和重量
  • 3D 模型
  • 文件

Y-Adapter购买

基于
RVC
点阵投射器
红外
IMU

需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。

概述

Y 型适配器用于通过 USB-C 连接器为 OAK 摄像头供电。请注意,在大多数情况下,主机计算机能够提供足够的电流 (>1A),您不需要 Y 型适配器。仅在主机无法提供足够电流的情况下才需要 Y 型适配器
  • 对于Pro版本(OAK-D ProOAK-D Pro PoE),其 IR LED 和点投影仪单独的功耗可能高达 1A。
  • 如果您使用的是像 Raspberry Pi 这样的小型 SBC,并且 OAK 摄像头不是唯一消耗电力的 USB 设备。
一些较旧版本的 OAK 摄像头(OAK-DOAK-FFC 4POAK-D CM4)具有用于供电的电源插孔(而不是 Y 型适配器),而较新的 OAK USB 摄像头只有 USB-C 连接器,这就是我们开发 Y 型适配器的原因。

入门

  1. 通过 USB-C 线缆将主机计算机连接到 Y 型适配器的 USB-C 数据端口。
  2. 通过 USB-C 线缆将 5V 电压(例如标准 USB 壁式充电器)连接到 Y 型适配器的 USB-C 电源端口。
  3. 通过 USB-C 连接器将 Y 型适配器插入 OAK 设备。

尺寸和重量

重量: 5克

3D 模型

  • 电路板 STEP 文件位于 此处
  • 外壳 STEP 文件位于 此处

文件