IMX582
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 快门类型 | rolling |
| 类型 | color |
| 传感器尺寸 | 1/2" (12.7mm) |
| 像素尺寸 | 0.8 μm |
| 平台支持 | RVC2, RVC4 |
RVC2 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
THE_48_MP | 5312x6000 | 10 | 4 | Full resolution and maps to THE_5312X6000 (not supported) |
THE_5312X6000 | 5312x6000 | 10 | 4 | Width is cropped - QBC remosaic’ed mode |
THE_4000X3000 | 4000x3000 | 30 | 4 | Full FOV - QBC Binning |
THE_4_K | 3840x2160 | 42 | 4 | QBC Binning (to 4000x3000) then Cropping |
RVC4 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
/ | 8000x6000 | 18.9 | 4 | Full resolution |
/ | 4000x3000 | 30 | 4 | Binning 2x2 |
RVC2 驱动程序限制
手动限制
- 最低帧率:1.67
- 最短曝光时间:1 μs
- 最长曝光时间:
1 / CAM_FPS秒。例如,30FPS 下为 33ms
自动限制
- 最短曝光时间:101 μs
- 最长曝光时间:取决于抗闪烁模 式:
- 抗闪烁模式 OFF:33 ms
- 抗闪烁模式 50Hz:30 ms
- 抗闪烁模式 60Hz:25 ms
Python
1cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera) # 或 MonoCamera
2# "OFF", "MAINS_50_HZ", 或 "MAINS_60_HZ"
3cam.initialControl.setAntiBandingMode(dai.CameraControl.AntiBandingMode.OFF)IMX582 RAM 消耗
Python
1cam = pipeline.create(dai.node.ColorCamera)
2cam.setResolution(dai.ColorCameraProperties.SensorResolution.THE_5312X6000) # 32MP
3# 减小所有输出(raw、isp、preview、video、still)的池大小:
4cam.setNumFramesPool(2,2,1,1,1)高动态范围 (HDR)

Command Line
1python3 cam_test.py -cams rgb,c -rs -cres 12mp -fps 10 -misc hdr-exposure-ratio=4 hdr-local-tone-weight=75