IMX586
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 快门类型 | rolling |
| 类型 | color |
| 传感器尺寸 | 1/2" (12.7mm) |
| 像素尺寸 | 0.8 μm |
| 平台支持 | RVC4 |
RVC4 支持的分辨率
| 分辨率名称 | 分辨率尺寸 | 最高帧率 | MIPI 通道数 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 8000x6000 | 18.9 | 4 | Full resolution |
/ | 4000x3000 | 60 | 4 | Binning 2x2 |
/ | 4000x3000 | 30 | 4 | Binning 2x2 (HDR) |
/ | 2000x1500 | 119 | 4 | Binning 2x2 + resize |
/ | 1920x1080 | 240 | 4 | Binning 2x2 + resize + crop |
/ | 1280x720 | 480 | 4 | Binning 2x2 + resize + crop |
高动态范围 (HDR)