防火墙和网络
协议和传输
HTTPS用于控制平面流量、API 访问和大多数服务通信WebRTC用于流式传输、实时日志和远程交互式会话TURN/STUN用于跨网络 WebRTC 连接
域名
hub.luxonis.com用于 Hub Web 应用程序api.cloud.luxonis.com用于 Hub API 流量signal.cloud.luxonis.com用于远程会话设置期间使用的信令
流式传输和实时会话
流式传输、实时日志和 Web 终端也依赖于 Cloudflare TURN 基础架构。如果您的防火墙策略基于域名,请允许相关的 Cloudflare TURN 端点以及上述 Luxonis 域名。
IP 地址
主要功能 (IPv4):
- 34.96.75.74
- 34.128.165.110
- 34.128.165.110
- 34.96.75.74
- 34.120.251.14
- 34.117.184.204
- 35.190.53.221
- 35.201.87.0
- 34.111.158.61
- 34.98.92.183
- 34.149.9.74
- 34.128.176.21
- 34.160.73.236
- 34.117.33.110
- 34.49.35.47
主要功能 (IPv6):
- 2600:1901:0:e27b::
- 2600:1901:0:dcd4::
流式传输和实时日志:
企业功能
我们为具有更严格防火墙配置的企业客户提供有限数量的静态 IP。如果您对此功 能感兴趣,请联系 cj.mann@luxonis.com。
端口
出站连接:
- 53:UDP
- 80:TCP
- 443:TCP
- 3478:TCP/UDP
- 5349:TCP/UDP
- 49152-65535:UDP