点投影仪
控制点投影仪强度
如果您有 Pro 系列设备,则可以控制点投影仪和泛光灯的强度。请遵循 示例了解如何操作。

AMS1.1
Ams Belago1.1 Dot-Pattern Infrared Illuminator数据手册
点数量
4700
HFOI* 50%
78 ± 7%
VFOI* 50%
61° ± 7%
VSCEL 波长
940nm
工作温度
10°C to ~60°C
温度绝对极限
0°C to ~80°C
Himax TL10
Himax TL-10数据手册
点数量
8208
HFOI* 50%
72
VFOI* 50%
77
VSCEL 波长
940nm
工作温度
0°C to ~60°C
温度绝对极限
0°C to ~80°C