OAK-1 Lite W购买
基于
连接方式
USB 2/3(最高 10 Gbps)
点阵投射器
否
红外
否
IMU
无
传感器 1 - IMX214
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/3.06
快门类型
卷帘
对焦
定焦

广角视场角
需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。
内置 RVC2
- 处理能力4 TOPS(AI为1.4 TOPS)- RVC2 NN 性能
- 运行任何 AI 模型,包括自定义架构/构建的模型 - 模型需要转换。
- 编码:H.264、H.265、MJPEG - 4K/30FPS、1080P/60FPS
- 计算机视觉:通过 ImageManip 节点进行变形/去畸变、缩放、裁剪,边缘检测、特征跟踪。您还可以 运行自定义 CV 函数
- 对象跟踪:使用 ObjectTracker 节点进行 2D 和 3D 跟踪
- 设备端编程:在设备上运行自定义逻辑/任务(指南)
功耗
- 基础功耗 + 摄像头流:2.5W - 3W
- AI 子系统功耗:最高 1W
- 立体深度管线子系统:最高 0.5W
- 视频编码器子系统:最高 0.5W
工作温度
类似型号
OAK-1OAK-1 WOAK-1 MAXOAK-1 LiteOAK-1 Lite W