基于
连接方式
USB 2/3(最高 10 Gbps)
点阵投射器
否
红外
否
IMU
是
传感器 1, 3 - OV7251
类型
黑白
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/7.5
快门类型
全局
对焦
定焦
传感器 2 - IMX214
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/3.06
快门类型
卷帘
对焦
自动

双目
需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。
内置 RVC2
- 处理能力4 TOPS(AI为1.4 TOPS)- RVC2 NN 性能
- 运行任何 AI 模型,包括自定义架构/构建的模型 - 模型需要转换。
- 编码:H.264、H.265、MJPEG - 4K/30FPS、1080P/60FPS
- 计算机视觉:通过 ImageManip 节点进行变形/去畸变、缩放、裁剪,边缘检测、特征跟踪。您还可以 运行自定义 CV 函数
- 立体深度感知,支持过滤、后处理、RGB-深度对齐以及高可配置性
- 对象跟踪:使用 ObjectTracker 节点进行 2D 和 3D 跟踪
- 设备端编程:在设备上运行自定义逻辑/任务(指南)
立体深度感知
- 理想范围:约 80 厘米 - 12 米
- MinZ:约 20 厘米(400P + 扩展视差),约 40 厘米(400P 或 800P + 扩展视差),约 80 厘米(800P)
- 中值深度精度(有关更多信息,请参见 这些文档):
- 4 米以下:绝对 深度误差低于 2%
- 4 米 - 7 米:绝对深度误差低于 4%
- 7 米 - 10 米:绝对深度误差低于 6%
功耗
- 基础功耗 + 摄像头流:2.5W - 3W
- AI 子系统功耗:最高 1W
- 立体深度管线子系统:最高 0.5W
- 视频编码器子系统:最高 0.5W
IMU
出于成本削减的原因,在 Kickstarter 上众筹的所有 OAK-D-Lite 相机均未配备板载 IMU。
工作温度
类似型号
OAK-D LiteOAK-D