此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • 内置 RVC2
  • 立体深度感知
  • 功耗
  • IMU
  • 工作温度
  • 振动测试
  • 类似型号
基于
连接方式

USB 2/3(最高 10 Gbps)

点阵投射器
红外
IMU
传感器 1, 3 - OV9282
类型
黑白
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/4
快门类型
全局
对焦
定焦
传感器 2 - IMX378
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/2.3
快门类型
卷帘
对焦
自动
双目

需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。

内置 RVC2

此 OAK 设备基于 RVC2 架构构建,主要特性包括:

立体深度感知

此 OAK 相机基线为 75 厘米,即左右立体相机之间的距离。最小和最大深度感知(MinZ 和 MaxZ)取决于相机 FOV、分辨率和基线 - 更多信息请参见此处
  • 理想范围:约 80 厘米 - 12 米
  • MinZ:约 20 厘米(400P + 扩展视差),约 40 厘米(400P 800P + 扩展视差),约 80 厘米(800P)
  • 中值深度精度(有关更多信息,请参见 这些文档):
    • 4 米以下:绝对深度误差低于 2%
    • 4 米 - 7 米:绝对深度误差低于 4%
    • 7 米 - 10 米:绝对深度误差低于 6%

功耗

大部分功耗由 RVC2 消耗,因此功耗主要取决于 VPU 的工作负载:
  • 基础功耗 + 摄像头流:2.5W - 3W
  • AI 子系统功耗:最高 1W
  • 立体深度管线子系统:最高 0.5W
  • 视频编码器子系统:最高 0.5W
要降低功耗,您可以降低整个管线的 FPS - 这样,子系统就不会以 100% 的利用率运行,功耗也会降低。

IMU

这款 OAK 相机集成了 BNO086,一个 9 轴 IMU(惯性测量单元)。 有关如何使用它的 API 详细信息,请参阅 IMU 节点

工作温度

基于 RVC2 的设备的 ambient 工作温度在 VPU 完全利用时为 -20°C 至 50°C功耗类似,最高工作温度取决于 VPU 的利用率。VPU 利用率越高,VPU 产生的热量就越多。RVC2 VPU 可以持续在 105°C 下运行,之后 depthai 库将自动关闭设备(以避免芯片损坏)。如需了解更多信息,请参阅我们的 工作温度 文档。

振动测试

此 OAK 设备已根据 EN 60068-2-6:2008 标准进行了振动耐受性测试:
  • 振动报告 - 由 SIQ(第三方实验室)执行的振动应力测试报告
  • 振动结果 - 振动应力测试前后摄像头对焦摄像头角度立体深度精度的结果
更多信息请参阅 振动耐受性 文档。

类似型号

OAK-D S2OAK-D WOAK-D ProOAK-D Pro W