此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • OAK4
  • 振动结果
  • OAK
  • 振动耐受性
  • 振动结果
  • 振动报告
  • 测试可靠性

振动耐受性

OAK4

OAK4 摄像头(运行在 RVC4 上)专为振动和冲击常见的严苛环境而设计(例如,建筑设备、移动机器人和工厂安装)。OAK4-DOAK4-S 均在预生产气候、振动和机械冲击测试中得到验证。

振动结果

在 OAK4 验证测试中,报告了以下结果:
  • 深度测量性能在测试期间及之后保持稳定。
  • 未观察到机械退化。
  • OAK4 设备规定可承受高达 2000 Hz 的振动30G 的冲击
OAK4-D 和 OAK4-S 气候/振动测试博客文章
报告:

OAK

振动耐受性

在工业领域,基于 RVC2 的 OAK 摄像头需要像它们运行的环境一样坚固。由于我们的一些客户在严苛环境(例如,重型机械上)中使用我们的摄像头,因此我们根据 EN 60068-2-6:2008 标准测试了摄像头的振动耐受性。我们测试了以下摄像头:
  • OAK-D Pro - 间接也包括 OAK-D S2、OAK-D Pro W、OAK-D W
  • OAK-D Pro PoE - 间接也包括 OAK-D S2 PoE、OAK-D W PoE、OAK-D Pro W PoE
  • OAK-D PoE
间接指的是摄像头是相同的(电气和机械上),只是配备了不同的摄像头或添加了点投影仪和泛光 LED。

振动结果

振动结果在此。我们在振动应力测试之前和之后都测试了我们的摄像头,以确定摄像头性能是否有任何下降。我们测试了以下参数:摄像头对焦 - 检查摄像头的对焦(光学)是否发生变化。通过摄像头角度 - 检查摄像头角度是否发生变化,必须低于 0.5°。通过立体深度精度 - 检查立体深度精度是否发生变化(以毫米精度)。通过

振动报告

振动报告在此。根据 EN 60068-2-6:2008 标准,设备在每个轴(X、Y 和 Z)上进行了正弦振动测试,频率从 5 Hz 到 200 Hz,每分钟 1 个倍频程,加速度幅度为 50 m/s^2。
振动测试

测试可靠性

所有振动应力测试均由 SIQ(一家独立的第三方测试实验室)执行。