故障排除
弃用通知
此页面描述的功能已在 Luxonis Hub 中移除或替换。功能可能受限,仅适用于 Hub Original 客户。请参阅最新指南来配置设备、管理设备群组和部署应用程序。
Agent 状态
Command Line
1hubctl statusCommand Line
1$ hubctl status
2╔═════════════════════════════════ ══════════════════════════════╗
3║ ║
4║ Luxonis Hub Agent (24.55.1308 | linux/arm64 | DepthAI 2.21.2) ║
5║ ║
6╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
7
8Web UI https://localhost:9010
9DepthAI 2.21.2
10
11Connected to cloud? yes (https://hub.luxonis.com)
12Team Luxonis
13Pending detections 0
14
15Link to robot in cloud
16https://hub.luxonis.com/robots/00000000-0000-0000-0000-000000000000Agent 日志
Web Terminal 连接到 Hub 来访问 Agent 日志。有关如何通过 SSH 使用日志的信息,请运行:Command Line
1hubctl help logs应用程序日志
支持文件
Command Line
1hubctl upload-support常见问题
无法安装应用程序 - 未找到主机
no such host 消息:Command Line
1time="2024-05-30T10:23:50+08:00" level=warning msg="Failed to decode the keys [\"storage.imagestore\"] from \"/home/robothub/storage.conf\""
22Error: initializing source docker://ghcr.io/luxonis/robothub-app-v2:2024.117.2129-rvc2-regular: Get "https://ghcr.io/token?scope=repository%3Aluxonis%2Frobothub-app-v2%3Apull&service=ghcr.io": dial tcp: lookup ghcr.io on 192.168.0.1:53: no such host/etc/systemd/resolved.conf 文件来更改 DNS 和 FallbackDNS 键。也可以通过系统的 GUI 完成此操作,无需手动更新配置文件。这将导致本地网络地址无法解析。请谨慎使用。
Google Public DNS 或 Cloudflare 的 1.1.1.1。您可以在此处找到分步说明: