此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版
平台

本页目录

  • 内置 RVC2
  • 立体深度感知
  • 功耗
  • 工作温度

OAK-D ToF购买

基于
连接方式

以太网 1Gbps

点阵投射器
红外
IMU
传感器 1 - 33D
类型
黑白
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/3.2
快门类型
全局
对焦
定焦
传感器 2, 3 - OV9782
类型
彩色
DFOV / HFOV / VFOV
尺寸
1/4
快门类型
全局
对焦
定焦
双目
红外投射器

需要更多细节?请访问 Platform -> Features 中的相关特性。

内置 RVC2

此 OAK 设备基于 RVC2 架构构建,主要特性包括:

立体深度感知

此 OAK 相机具有 20mm 的基线——即左右立体摄像头之间的距离。最小和最大深度感知(MinZ 和 MaxZ)取决于摄像头的 FOV、分辨率和基线 - 更多信息请参见此处

红外感知

该设备的 Pro 版本在立体摄像头对上装有 940nm 的凹口红外滤光片,这使得摄像头既能感知可见光,也能感知来自照明 LED/激光点投影仪的红外光。

红外点投影仪

红外激光点投影仪会在设备前方投射出许多小点,这有助于视差匹配,尤其是在低视觉兴趣的表面(如墙壁或地板等几乎没有纹理的空白表面)上。我们使用的技术称为 ASV - 传统的有源立体视觉 - 因为立体匹配在设备上的执行方式与 OAK-D(无源立体)相同。下图显示了一面没有纹理的空白墙壁。没有点投影仪时,(无源)深度感知效果很差。当点投影仪设置为约 200mA 时,(有源)深度感知效果要好得多。仔细观察左下角的帧,您可以看到墙壁周围有许多小点。

红外照明 LED

泛光红外 LED 照明可以感知弱光和无光环境。您可以在由红外 LED 照明的帧上运行 AI/CV 流程。请注意,彩色摄像头无法感知红外光,因此您需要为 AI/CV 流程使用单目摄像头流。

入门

您可以通过下面的 API 设置红外激光点投影仪和照明 LED:
Python
1# 在 Script 节点内:
2script = pipeline.create(dai.node.Script)
3script.setScript("""
4  Device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5)
5  Device.setIrFloodLightIntensity(0)
6""")
7
8with dai.Device() as device:
9  # 或者,从主机使用 dai.Device 对象:
10  device.setIrLaserDotProjectorIntensity(0.5) # 以百分比表示,范围从 0 到 1
11  device.setIrFloodLightIntensity(0.0) # 以百分比表示,范围从 0 到 1

点投影仪规格

Ams Belago1.1 Dot-Pattern Infrared Illuminator数据手册
点数量
4700
HFOI* 50%
78 ± 7%
VFOI* 50%
61° ± 7%
VSCEL 波长
940nm
工作温度
10°C to ~60°C
温度绝对极限
0°C to ~80°C
FOI = 视场角。另请注意,在数据表中,HFOI 和 VFOI 是互换的,这是因为我们安装的 Belago1.1 旋转了,因为我们希望更大的水平视场与摄像头视场匹配。关于工作温度;一些客户在较低的环境温度下也使用点投影仪,但请先等待几分钟让设备预热(通过运行 AI/CV/立体深度...),使投影仪温度升至 0°C 以上。

功耗

大部分功耗由 RVC2 消耗,因此功耗主要取决于 VPU 的工作负载:
  • 基础功耗 + PoE 电路 + 摄像头流:3W - 3.5W
  • AI 子系统功耗:最高 1W
  • 立体深度管线子系统:最高 0.5W
  • 视频编码器子系统:最高 0.5W
要降低功耗,您可以降低整个管线的 FPS - 这样,子系统就不会以 100% 的利用率运行,功耗也会降低。 您还可以降低照明 LED 和点投影仪的功耗(以及亮度),以减少设备的整体功耗。

照明 LED 和激光点投影仪

功耗可配置(功耗越高 - 亮度越大):
  • 点投影仪(主动立体):最高 1W
  • 照明 LED(夜视):最高 1W

工作温度

基于 RVC2 的设备的 ambient 工作温度在 VPU 完全利用时为 -20°C 至 50°C功耗类似,最高工作温度取决于 VPU 的利用率。VPU 利用率越高,VPU 产生的热量就越多。RVC2 VPU 可以持续在 105°C 下运行,之后 depthai 库将自动关闭设备(以避免芯片损坏)。如需了解更多信息,请参阅我们的 工作温度 文档。

激光安全

本产品根据 EN/IEC 60825-1, Edition 3 (2014) 国际标准被归类为 1 类激光产品。
  • 如果观察到任何外部损坏,请勿为产品通电。
  • 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。
  • 打开时存在不可见激光辐射。避免直接暴露于光束。
  • 本激光产品不包含用户可维修的部件。
  • 修改或维修立体模块,特别是红外投影仪,可能导致发射超出 1 类标准。
  • 不允许使用任何放大光学元件,例如眼用放大镜和放大镜。
  • 请勿尝试更新非特定相机模块和修订版官方发布的相机固件。