此页面由 AI 自动翻译。查看英文原版

本页目录

  • 连接器 M8, M12

连接器 M8, M12

M8 辅助连接器采用 8 针母头 A 编码连接器,M12 以太网连接器采用 8 针母头 X 编码连接器。相机还包含一个 M8 连接器盖,用于在不使用 M8 连接器时进行防水。

RVC4

引脚 M12 引脚 M8 引脚 M8 功能
1Eth MX0+GPIO_20/5V_RX可以是 5V GPIO,或 UART RX
2Eth MX0-FSYNC/STROBE_5VFSYNC 是默认值,可以启用 STROBE
3Eth MX1+USB D+USB 2.0 主机接口(不能与 USB-C 接口同时使用)
4Eth MX1-USB D-USB 2.0 主机接口(不能与 USB-C 接口同时使用)
5Eth MX3+5V此引脚用于为连接到 M8 连接器的附件设备提供 5V 电源(最大 5W)。
6Eth MX3-GPIO_21/5V_TX可以是 5V GPIO,或 UART TX
7Eth MX2+DET_PIN用于检测连接的设备,不能用于任何其他目的
8Eth MX2-GND接地

较新设备(例如 SR POE, TOF)

Pin M12 pin M8 pin M8 功能
1Eth MX0+BOOT启动时通过 10k 电阻将此引脚拉高以实现 USB 启动
2Eth MX0-FSYNC ISO相机隔离帧同步输入信号
3Eth MX1+USB D+USB 2.0 接口,如果启用了 USB 启动(通过 AUX GPIO 3V3),则可用于连接到 OAK 设备(例如,重新刷写固件)。
4Eth MX1-USB D-USB 2.0 接口,如果启用了 USB 启动(通过 AUX GPIO 3V3),则可用于连接到 OAK 设备(例如,重新刷写固件)。
5Eth MX3+VBUSIN此引脚用于为连接到 M8 连接器的附件设备提供 5V 电源。如果尝试在 USB 启动模式下启动设备,此引脚还可以吸收电流。
6Eth MX3-Strobe ISO相机隔离频闪输出信号
7Eth MX2+GPIO 5VGPIO 5V 控制信号
8Eth MX2-GND接地
外部触发:传感器需要 FSYNC 上的 1V8 上升沿才能触发事件。输入触发电压应为 5V(通过电平转换器转换为 1V8)。 有关示例,请参阅 外部 FSYNC 示例

较旧设备

引脚 M12 引脚 M8 引脚 M8 功能
1Eth MX0+AUX GPIO 3V33V3 辅助 GPIO 52。启动时通过 10k 电阻将此引脚拉高以实现 USB 启动
2Eth MX0-FSYNC ISO摄像头的隔离帧同步输入信号
3Eth MX1+USB D+USB 2.0 接口,如果启用了 USB 启动(通过 AUX GPIO 3V3),可用于连接 OAK 设备(例如重新刷写固件)。
4Eth MX1-USB D-USB 2.0 接口,如果启用了 USB 启动(通过 AUX GPIO 3V3),可用于连接 OAK 设备(例如重新刷写固件)。
5Eth MX3+VBUSIN此引脚用于为连接到 M8 连接器的附件设备提供 5V 电源。如果尝试以 USB 启动模式启动设备,此引脚还可以吸收电流。
6Eth MX3-Strobe ISO摄像头的隔离频闪输出信号(集电极开路)
7Eth MX2+Isolated GND频闪/FSYNC 的隔离地
8Eth MX2-GND
外部触发:传感器需要 FSYNC 上的 1V8 上升沿才能触发事件。我们使用了光耦合器和 ESD 保护二极管,因此输入触发电压应为 12V(最高 24V),并且触发逻辑是反向的,因此触发事件发生在 FSYNC 线上的 0V。有关示例,请参阅 外部 FSYNC 示例