只有启动后的设备才会枚举为 USB3。如果应用程序启动后仍保持 USB2 速度,最常见的原因是主机端的 USB 端口或线缆。请尝试使用不同的 USB3 端口、更短的线缆或供电的 USB3 集线器。当您将 OAK 相机连接到主机时,运行 dmesg -w。您应该会在终端中看到类似以下的输出:
Command Line
1/~$ dmesg -w
23[223940.862544] usb 1-3.2: new high-speed USB device number 120 using xhci_hcd
4[223940.963357] usb 1-3.2: New USB device found, idVendor=03e7, idProduct=2485, bcdDevice=0.015[223940.963364] usb 1-3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=36[223940.963368] usb 1-3.2: Product: Movidius MyriadX
7[223940.963371] usb 1-3.2: Manufacturer: Movidius Ltd.
8[223940.963373] usb 1-3.2: SerialNumber: 03e72485
为 OAK 相机供电
USB3 可提供高达 900mA 的电流,而 USB2 可提供高达 500mA 的电流。OAK 相机根据型号和当前工作负载,消耗的电流在 500mA 到 900mA 之间。 Pro 版设备根据红外投影仪和红外照明 LED 的使用情况,峰值功耗可达 15W。 这也取决于主机。有些计算机的 USB 控制器功率不足(例如,像 RaspberryPi 这样的 SBC,其 eFuse 为 1.2A)。 主机的 USB 控制器还会影响您可以使用多长的 USB 线缆,因为较长 的线缆电阻较大,电压下降更多。 如果您出现以下情况,则应为 OAK 相机外部供电:
您有连接到 RPi USB 端口的其他 USB 设备,这些设备 消耗的电流过大。总共,RPi 可提供 1.2A 的电流,因此如果所有 USB 设备消耗的电流超过 1.2A,就会发生欠压。