OAK4 M8 接口指南

| 引脚 | M12 引脚 | M8 引脚 | M8 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eth MX0+ | GPIO_20/5V_RX | 可以是 5V GPIO,或 UART RX |
| 2 | Eth MX0- | FSYNC/STROBE_5V | FSYNC 是默认值,可以启用 STROBE |
| 3 | Eth MX1+ | USB D+ | USB 2.0 主机接口(不能与 USB-C 接口同时使用) |
| 4 | Eth MX1- | USB D- | USB 2.0 主机接口(不能与 USB-C 接口同时使用) |
| 5 | Eth MX3+ | 5V | 此引脚用于为连接到 M8 连接器的附件设备提供 5V 电源(最大 5W)。 |
| 6 | Eth MX3- | GPIO_21/5V_TX | 可以是 5V GPIO,或 UART TX |
| 7 | Eth MX2+ | DET_PIN | 用于检测连接的设备,不能用于任何其他目的 |
| 8 | Eth MX2- | GND | 接地 |

电压等级
OAK4 M8 上的所有接口(USB 除外)均设计为工作在 5V 逻辑电平。这些信号在内部被电平转换到 1.8V。