AK09919
- 供应商文档:AK09919 数据手册
概述
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 轴 | 3 |
| 物理传感器 | 磁力计 |
| 磁力计 | 是 |
| 传感器端派生输出 | 无 |
| 传感器上的绝对航向 | 否 |
方向

原始硅特性
| 信号 | 全量程选项 | 灵敏度/量化 | 噪声密度 | 原始 ODR |
|---|---|---|---|---|
| 磁力计 | +-4912 uT 类型测量范围 | 0.15 uT/LSB 类型 | 供应商数据手册报告灵敏度而非加速度计/陀螺仪风格的噪声密度 | 5 / 10 / 20 / 50 / 100 Hz |
| 规格 | 值 |
|---|---|
| 轴 | 3 |
| 物理传感器 | 磁力计 |
| 磁力计 | 是 |
| 传感器端派生输出 | 无 |
| 传感器上的绝对航向 | 否 |

| 信号 | 全量程选项 | 灵敏度/量化 | 噪声密度 | 原始 ODR |
|---|---|---|---|---|
| 磁力计 | +-4912 uT 类型测量范围 | 0.15 uT/LSB 类型 | 供应商数据手册报告灵敏度而非加速度计/陀螺仪风格的噪声密度 | 5 / 10 / 20 / 50 / 100 Hz |