以下是 Arducam 已构建的紧凑型摄像头模块 (CCM) 列表。| PY003 | OV9282 | 1280x800@129 | 89.5˚ / 80˚ / 55˚ | fixed | 单色 |
| PY004 | IMX378 | 4056x3040@30 | 78˚ / 66˚ / 54˚ | auto | 彩色 |
| PY010 | OV9282 | 1280x800@129 | 81˚ / 72˚ / 49˚ | fixed | 单色 |
| PY011 | IMX378 | 4056x3040@30 | 81˚ / 69˚ / 55˚ | auto | 彩色 |
| PY013 | OV7251 | 640x480@99 | 86˚ / 73˚ / 58˚ | fixed | 单色 |
| PY044 | OV9282 | 1280x800@129 | 89.5˚ / 80˚ / 55˚ | fixed | 单色 |
| PY047 | IMX214 | 4208x3120@30 | 81˚ / 69˚ / 54˚ | auto | 彩色 |
| PY052 | IMX378 | 4056x3040@30 | 82˚ / 69˚ / 55˚ | fixed | 彩色 |
| PY056 | AR0234 | 1920x1200@60 | 89.5˚ / 80˚ / 55˚ | fixed | 彩色 |
| PY058 | OV9782 | 1280x800@129 | 150˚ / 127˚ / 79.5˚ | fixed | 彩色 |
| PY059 | OV9282 | 1280x800@129 | 150˚ / 127˚ / 79.5˚ | fixed | 单色 |
| PY060 | IMX378 | 4056x3040@30 | 120˚ / 95˚ / 72˚ | fixed | 彩色 |
| PY061 | IMX214 | 4208x3120@30 | 117˚ / 105˚ / 88˚ | fixed | 彩色 |
| PY062 | IMX214 | 4208x3120@30 | 81˚ / 69˚ / 54˚ | fixed | 彩色 |
| PY074 | OV9782 | 1280x800@129 | 89.5˚ / 80˚ / 55˚ | fixed | 彩色 |
| PY075WN | OV9282 | 1280x800@129 | 150˚ / 127˚ / 79.5˚ | fixed | 单色 |
| PY078 | AR0234 | 1920x1200@60 | 100˚ / 82˚ / 56˚ | fixed | 彩色 |
| PY080 | IMX582 | 5312x6000@10 | 71˚ / 45˚ / 55˚ | auto | 彩色 |
| PY089 | OV7251 | 640x480@99 | 166˚ / 163˚ / 157˚ | fixed | 单色 |
| PY090 | IMX577 | 4056x3040@30 | 159˚ / 129˚ / 93˚ | fixed | 彩色 |
| PY091-F69-9282 | OV9282 | 1280x800@129 | 89.5˚ / 80˚ / 55˚ | fixed | 单色 |
| PY097W-F69-9282 | OV9282 | 1280x800@129 | 150 |