远程管理

设备群的韧性
- 通过 oakctl 和 Hub OTA 更新 进行 OTA 操作系统/设备更新,保持固件和代理的最新状态。
- 远程应用生命周期:使用 OAK 应用基础镜像 和 配置 构建、安装、启动/停止和记录容器化应用。请确保遵循 防火墙和网络建议 以获得最流畅的性能。
- 安全访问:利用 Hub 令牌和 API 密钥最佳实践;较新 Luxonis OS 构建版本默认禁用 SSH。
典型用例
- 设备群更新: 列出设备,安排 Luxonis OS 更新,并通过 oakctl 重启或刷新设备。
- 应用部署: 将您的管道打包为 OAK 应用,通过 Hub 推送,然后在设备群上启动/启用它,并将日志流式传输回。
- 远程可视化: 通过 OAK Viewer 或 OAK Visualizer 远程流式传输摄像头、深度和 AI 叠加层,无需物理访问即可验证部署。
无代码快速入门 Hub

指南和示例
Common Use Cases
Common use cases to illustrate typical workflows
OAK app base image
Containerize pipelines with remote access and services
App configuration
Environment, ports, services, and build steps
API key best practices
Handle secrets for Hub deployments securely
Luxonis OS updates
OTA update/flash devices via oakctl
OAK Viewer remote
View streams remotely with WebRTC/Hub URLs
需要帮助?
请前往 Discussion Forum 获取技术支持或提出您可能有的任何其他问题。